AS-Interface flatkabelsplitter
E70581
FC Splitter AS-i UL
AS-Interface flatkabelsplitter
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Tillförlitlig distribution av AS-i-spänningen eller den externa 24 V-strömförsörjningen
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 8 |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 49,6 |
---|---|
Material | PBT; skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303); Kontaktstift: guldpläterad |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1,65; (Monteringsskruv) |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |