AS-Interface flatkabelövergång
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
AS-Interface flatkabelövergång
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Applikation
Applikation | distribuering av AS-i spänning till M12 honkontakt |
---|
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|---|
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 83,1 |
---|---|
Material | kapsling: PBT / PC |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1,65 |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR |