DIN-skena
E73006
mounting plate M8 short
DIN-skena
E73006
mounting plate M8 short
- För att montera AS-i-moduler i CompactLine M8
- Komplett paket för DIN-skenmontering
- Enkel, snabb fastsättning med låg kostnad
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för CompactM8-moduler |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 43,6 |
---|---|
Mått [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Material | Montageplatta: rostfritt stål (1.4301 / 304); DIN-montageclip: rostfritt stål (1.4310 / 301); gängad hylsa: rostfritt stål (1,4567 / 304Cu) |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|