väggenomföring
E73009
Wall passage stainless steel
väggenomföring
E73009
Wall passage stainless steel
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 29,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4305 / 303); Packning: EPDM |
Gjuten-body material | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
---|