AS-Interface flatkabelövergång
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
AS-Interface flatkabelövergång
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- För applikationer i Ex-klassade områden
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Anslutningsspänning Extern DC [V] | 18...32 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 80; (31 °C; minskar linjärt till 50% (40 °C)) | |
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Kapslingsklass | IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K) | |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
---|---|
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 166,75 |
---|---|
Material | metalldelar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Gummi packning för kontaktstift: FKM; Packning: EPDM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2,5; (låsmuttrar) |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 1,2...1,4 Nm |
---|