AS-Interface flatkabelsplitter
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-Interface flatkabelsplitter
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Tillförlitlig distribution av AS-i-spänningen eller den externa 24 V-strömförsörjningen
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- För applikationer i Ex-klassade områden
Applikation
Applikation | för distribuering av AS-i spänningen eller den externa 24 V matningen |
---|
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 8 |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 80; (31 °C; minskar linjärt till 50% (40 °C)) | |
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Kapslingsklass | IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K) | |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
---|---|
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 132,5 |
---|---|
Material | metalldelar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Gummi packning för kontaktstift: FKM; Packning: EPDM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2,5; (Monteringsskruv) |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|