AS-Interface flatkabel
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
AS-Interface flatkabel
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
- För tillförlitlig signalöverföring i AS-i-nätverk
- Anslutning av komponenter med isoleringsförskjutningsteknologi
- speciell profil på kabel för att undvika polaritetsfel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 7744 |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
kabel: 100 m, EPDM, Halogenfri, gul; 2 x 1,5 mm² |