AS-Interface flatkabel
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
AS-Interface flatkabel
E74010
Flat cable 100 meter EPDM bk
- För tillförlitlig extern 24 V strömförsörjning i AS-i-nätverk
- Anslutning av komponenter med isoleringsförskjutningsteknologi
- speciell profil på kabel för att undvika polaritetsfel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|---|
Utförande | för användning av piercingteknik |
Applikation | Extern 24 V-anslutning |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 7104 |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 100 m |
Elektrisk anslutning
kabel: 100 m, EPDM, Halogenfri, svart; 2 x 1,5 mm² |