AS-Interface flatkabel
E74215
Flat cable 100 meter TPE bk
AS-Interface flatkabel
E74215
Flat cable 100 meter TPE bk
- För tillförlitlig extern 24 V strömförsörjning i AS-i-nätverk
- Anslutning av komponenter med isoleringsförskjutningsteknologi
- speciell profil på kabel för att undvika polaritetsfel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Utförande | för användning av piercingteknik |
---|---|
Applikation | Extern 24 V-anslutning |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC; (Peak spänning 300 V) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...105 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 8021 |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
kabel: 100 m, TPE, svart; 2 x 1,5 mm² |