Glasfiberoptik
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Glasfiberoptik
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 570 |
---|---|
Totallängd [mm] | 20000 |
Min. böjradie [mm] | 77 |
Fiberplacering |
|
Kärndiameter [mm] | 0,05 |
Fiberdiameter [mm] | 2 x 0,05 |
Ytterdiameter [mm] | 6 |
Fibermaterial | Glas |
Material fibermantel | PU |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |