Underdel för AS-Interfacemodul
E75000
Lower part 10 pcs.
Underdel för AS-Interfacemodul
E75000
Lower part 10 pcs.
- AS-i anslutning till modulöverdel
- Tillförlitlig anslutning till den platta AS-i-kabeln tack vare snabbmonteringsteknologi
- För montering på DIN-skena och panel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 331,5 |
---|---|
Mått [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Material | plast |
Anmärkning
Förpackning | 10 antal |
---|