AS-Interface flatkabelövergång
E75005
FC Quick Connect M12
AS-Interface flatkabelövergång
E75005
FC Quick Connect M12
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- För att utöka AS-i-nätverket med stjärnor
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 42 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
UL godkännande |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 17,7 |
---|---|
Material | kapsling: PA; O-ring: FKM; Låsmutter: Mässing förnicklad; Kontaktstift: brons förzinkad |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 0,4...0,6 Nm |