AS-Interface flatkabelövergång
E75354
FC Splitter ye ProcessL
AS-Interface flatkabelövergång
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
Applikation
Utförande | AS-i |
---|---|
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Anslutningsspänning Extern DC [V] | 18...32 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 80; (31 °C; minskar linjärt till 50% (40 °C)) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 104,3 |
---|---|
Material | metalldelar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Gummi packning för kontaktstift: FPM; O-ring: EPDM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2,5; (låsmuttrar) |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 1,2...1,4 Nm |
---|