DIN-skena
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
DIN-skena
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- Transfer of IO-Link masters, Ethernet switches and I/O modules to the DIN rail
- Complete mounting set for various module sizes
- Simple, quick and vibration resistant mounting
- Robust design for use in harsh environments
- For installation directly on the machine or in the control cabinet
Applikation
Utförande | för montering på DIN-skena, tex IO-Link mastrar 8-Port |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 103,8 |
---|---|
Monteringstyp | montering på DIN-skena |
Mått [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Material | DIN-skena: PC/ABS; gängad hylsa: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|