AS-Interface flatkabelövergång
E79995
FC connector PVC V2A 2m
AS-Interface flatkabelövergång
E79995
FC connector PVC V2A 2m
- För övergång från platt AS-i-kabel till rund kabel
- För att utöka AS-i-nätverket med stjärnor
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | AS-i |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 97,4 |
---|---|
Material | kapsling Överdel: PUR; kapsling underdel: PA 6.6; skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|