Anslutningskabel hona
E80022
ADOAH080MSS0002K08
Anslutningskabel hona
E80022
ADOAH080MSS0002K08
- 8-polig anslutning
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig överföring av givarsignalerna
- Stort driftstemperaturintervall
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 148,5 |
---|---|
Mått [mm] | 28 x 15 x 38 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, svart, skärmad; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 1...1,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
---|