RFID tag
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
RFID tag
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
- RFID tag 13.56 MHz - ISO15693
- Tillförlitlig kodning av paletter och produkter
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
---|---|
Topptemperatur (passiv) [°C] | 90 |
Elektriska data
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnesstorlek [bit] | 1024 |
Minnestyp | EEPROM |
Chiptyp | ICODE SLIX |
Antal block | 28 |
Blockstorlek [Byte] | 4 |
Unikt identifikationsnummer (UID) [Byte] | 8 |
RFID-standard | ISO 15693 |
Max. läscykler | obegränsat |
Max. skrivcykler | 100000 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
Radiogodkännande | ISO 15693 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 11,55 |
---|---|
Monteringstyp | installation på icka metalliska material; (skruv ; limmas på en yta) |
Mått [mm] | Ø 50 / L = 3 |
Material | PPA svart |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Ytterligare data
avläsningsavstånd vid montage icke-metall (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 90 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 190 |