RFID tag
E80387
ID-TAG/Tear Shape/06
RFID tag
E80387
ID-TAG/Tear Shape/06
- RFID tag 13.56 MHz - ISO15693
- Nyckeltaggar för att låsa upp maskiner eller fabriker
- För användning i mat- och dryckesindustrin
Applikation
Applikation | Kodning av lastbärare i industriella transportsystem |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -25...55 |
Topptemperatur (passiv) [°C] | 75 |
Elektriska data
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|---|
Minnesstorlek [bit] | 896 |
Minnestyp | EEPROM |
Chiptyp | ICODE SLIX |
Antal block | 28 |
Blockstorlek [Byte] | 4 |
Unikt identifikationsnummer (UID) [Byte] | 8 |
RFID-standard | ISO 15693 |
Max. läscykler | obegränsat |
Max. skrivcykler | 100000 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Kapslingsklass | IP 66 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
Radiogodkännande | ISO 15693 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 21,6 |
---|---|
Monteringstyp | installation på icka metalliska material; (klämfäste) |
Mått [mm] | 40 x 31 x 4,8 |
Material | ABS |
Anmärkning
Förpackning | 5 antal |
---|
Ytterligare data
avläsningsavstånd vid montage icke-metall (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 45 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 60 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 30 |
ANT600 / DTI600 | 80 |