RFID antennadapter för utökat läsavstånd
E80392
ANT-AMP/490x40/KQ
RFID antennadapter för utökat läsavstånd
E80392
ANT-AMP/490x40/KQ
- För att öka läshastigeheten på RFID antenner
- Snabb och enkel montering och fastsättning
Elektriska data
Arbetsfrekvens [MHz] | 13,56 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...60 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 370,5 |
---|---|
Material | POM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Ytterligare data
Tag E80371 (30 mm)
Antenn | Intervall utan metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 30 mm |
Tag E80384 (50 mm)
Antenn | Intervall utan metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 50 mm |
Tag E80320 (ISO-kort)
Antenn | Intervall utan metall | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 75 mm |