Kamhjul
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
Kamhjul
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
- För konvertering av signaler till högre pulsantal per minut.
- För användning med väldigt låga rotationshastigheter
- Med jämnt puls - pausförhållande
Produktegenskaper
Mått [mm] | 135 x 135 x 21 |
---|
Applikation
Applikation | För avkänning av låga varvtal och omvandling till ett högre antal pulser per minut; med jämnt mellanrumsförhållande ; t.ex för användning av frekvens till strömomvandlare |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 490 |
---|---|
Mått [mm] | 135 x 135 x 21 |
Material | skiva: Delrin; skruvar: CK 45 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
---|