LC-Display
E89150
LC-DISPLAY
LC-Display
E89150
LC-DISPLAY
- Tillförlitlig övervakning av givare med analoga standardsignaler
- Enkel skalning av det visade värdeintervallet via potentiometer
- Tydligt synlig LCD-display
- Direkt strömförsörjning från den analoga utgångens strömloop
- Dammtät och vattentät installation i kontrollpaneler
Utgående artikel
Alternativartiklar: DX1041 Produktjämförelse: E89150 / DX1041 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Kapsling | Hölje för panelmontering |
---|---|
Mått [mm] | 39 x 75 x 54 |
Applikation
Applikation | skalbar display för givare med analog utgång |
---|
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogingångar: 1 |
---|
Ingångar
Antal analogingångar | 1 |
---|---|
Analog ingång (spänning) [V] | 10...50 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; (monterad med packning) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 120 |
---|---|
Kapsling | Hölje för panelmontering |
Mått [mm] | 39 x 75 x 54 |
Material | plast |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...2.5 mm² |
---|