Splitbox
EBC008
ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS
Splitbox
EBC008
ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 10 |
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
Vikt [g] | 256,5 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Antal portar i splitboxen | 6 |
Anslutningstyp | M12 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |