Splitbox
EBC009
ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS
Splitbox
EBC009
ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
UL godkännande |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 303,5 |
---|---|
Mått [mm] | 33 x 60 x 152 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Antal portar i splitboxen | 8 |
Anslutningstyp | M12 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |