Splitbox
EBC023
ZDO8H059MSS0005H11
Splitbox
EBC023
ZDO8H059MSS0005H11
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Tydligt synliga lysdioder för indikering av kopplingsstatus och drift
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68 |
Godkännanden / tester
UL godkännande |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 698,3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Material | PA | ||||||||||
Gjuten-body material | PA | ||||||||||
Antal portar i splitboxen | 8 | ||||||||||
Anslutningstyp | M12 | ||||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||||
För användning i släpkedja |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning | Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|