Splitbox
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
Splitbox
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1036 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Material | PA | ||||
Gjuten-body material | PA | ||||
Antal portar i splitboxen | 6 | ||||
Anslutningstyp | M12 | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning | Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|