• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Splitboxar
  4. Splitboxar
  5. EBC038

Splitbox

EBC038

ZDO8H059MSS00,5H11

Splitbox

EBC038

ZDO8H059MSS00,5H11

  • Tål olja och kylmedel
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Tydligt synliga lysdioder för indikering av kopplingsstatus och drift
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass II
Max. strömbelastning per modul [A] 4
Max. strömbelastning totalt [A] 12
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -5...60
Kapslingsklass IP 67; IP 68
Mekaniska data
Vikt [g] 261
Mått [mm] 22 x 54 x 127
Material PA
Gjuten-body material PA
Antal portar i splitboxen 8
Anslutningstyp M12
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Böjningsradie vid fast installation min. 5 x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3 m/s vid 5 m horisontell längsrörelse och max. acceleration av 5 m/s²
Torsion/vridningsvinkel ± 30 °/m
Böjningscykler > 2 Mio.
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 8 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Tillbehör
Ingående delar
Skyddskåpor: 2
etiketter: 8
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm