• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Splitboxar
  4. Splitboxar
  5. EBC040

Splitbox

EBC040

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Splitbox

EBC040

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 30 AC/DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass II
Max. strömbelastning per modul [A] 4
Max. strömbelastning totalt [A] 12
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -5...60
Kapslingsklass IP 67; IP 68
Godkännanden / tester
UL godkännande
Enclosure type Type 1
Mekaniska data
Vikt [g] 1470,5
Mått [mm] 22 x 54 x 100
Material PA
Gjuten-body material PA
Antal portar i splitboxen 6
Anslutningstyp M12
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Böjningscykler > 2 Mio.
Tillbehör
Ingående delar
Skyddskåpor: 2
etiketter: 6
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm