Splitbox
EBC045
ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS
Splitbox
EBC045
ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
- Tydligt synliga lysdioder för indikering av kopplingsstatus och drift
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 15...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning per modul [A] | 1 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 1 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 125 |
---|---|
Mått [mm] | 28,8 x 30 x 129,5 |
Material | PBT-GF20; Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | PBT-GF 20 / mässing, förnicklad |
Antal portar i splitboxen | 8 |
Anslutningstyp | M8 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |