Splitbox
EBC055
ZDO8F039MSS0010H10
Splitbox
EBC055
ZDO8F039MSS0010H10
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
- Tydligt synliga lysdioder för indikering av kopplingsstatus och drift
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning per modul [A] | 2 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 6 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 879 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PBT-GF20; Mässing förnicklad | ||||||||
Gjuten-body material | PBT-GF 20 / mässing, förnicklad | ||||||||
Antal portar i splitboxen | 8 | ||||||||
Anslutningstyp | M8 | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning | Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|