• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Y-splitter
  4. Y-splitter
  5. EBC112

Y-splitter

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

Y-splitter

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

  • För användning i applikationer med många ingångar och utgångar där utrymmet är begränsat
  • Visuell och taktil märkning av portarna
  • Tål olja och kylmedel
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...65 °C
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
UL godkännande
Spänningsmatning Class 2
Filnummer UL E191684
Mekaniska data
Vikt [g] 30,2
Material kapsling: PA orange; Packning: FKM
Material mutter Mässing, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm