• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Y-splitter
  4. Y-splitter
  5. EBC114

Y-splitter

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Y-splitter

EBC114

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • För användning i applikationer med många ingångar och utgångar där utrymmet är begränsat
  • Visuell och taktil märkning av portarna
  • Tål olja och kylmedel
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Skyddsklass II
Max. strömbelastning per modul [A] 4
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Övergripande strömbelastning (UL) [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Lagerhållning, fuktighet [%] 10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 36,8
Material kapsling: PA orange; Packning: FKM
Material mutter Mässing, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm