- Produkter
- EBC124
Splitbox
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Splitbox
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | splitter för givare X2 |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; (fjäderklämma : IP20) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Material | kapsling: PA | ||||
Antal portar i splitboxen | 8 | ||||
Anslutningstyp | M12 | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket! |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2,4 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,7 mm; Kabelgenomföring: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Anslutning
fjäderklämma : 8 x |