Applikation
Speciella egenskaper |
guldpläterade stift |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
15...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
Skyddsklass |
III |
Max. strömbelastning per modul [A] |
2 |
Max. strömbelastning totalt [A] |
2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-25...80 |
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] |
-5...60 |
Kapslingsklass |
IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagar) |
Mekaniska data
Vikt [g] |
150,5 |
Material |
PBT-GF20; Mässing förnicklad |
Gjuten-body material |
PBT-GF 20 / mässing, förnicklad |
Antal portar i splitboxen |
10 |
Anslutningstyp |
M8 |
Displayer / manöverelement
Display |
Utgångsstatus |
10 x LED, gul |
drift |
1 x LED, grön |
|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
|
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning |
Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |