Y-splitter
EBF007
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
Y-splitter
EBF007
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Halogen- och silikonfri
- Visuell och taktil märkning av portarna
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Övergripande strömbelastning (UL) [A] | 3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
UL godkännande |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 34,1 |
---|---|
Material | kapsling: PA Halogenfri; Packning: EPDM |
Gjuten-body material | PA, Halogenfri |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA, Halogenfri; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA, Halogenfri; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm |
---|