Splitbox
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Splitbox
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68 |
Godkännanden / tester
UL godkännande |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 2875 |
---|---|
Mått [mm] | 22 x 54 x 127 |
Material | kapsling: PA |
Antal portar i splitboxen | 8 |
Anslutningstyp | M12 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 15 m, PVC, svart, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning | Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|