Splitbox
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
Splitbox
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. strömbelastning per modul [A] | 2 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...60 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 404,5 |
---|---|
Mått [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Material | Mässing förnicklad; kapsling: PBT-GF30 |
Antal portar i splitboxen | 8 |
Anslutningstyp | M12 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Anslutning
Anslutning | klämmor, signal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Kabelförskruvning: M20x1,5 |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning - spår
Anslutning: 8 x M12; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm |