- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskablar för CAN-bus
- EC0451
Anslutnings-/förlängningskabel med kontakthylsa, förkonfigurerad
EC0451
BasicCable/2 Modules
Anslutnings-/förlängningskabel med kontakthylsa, förkonfigurerad
EC0451
BasicCable/2 Modules
- För anslutning av styrenheter och dialogenheter
- Tillförlitlig signalöverföring för CAN-enheter
- Med integrerad CAN-bussavslutningsmotstånd i kontakthölje och kontakt
- Stort drifttemperaturintervall för användning i mobila maskiner
- Kabeldragen för strömförsörjning och signalöverföring
Applikation
Utförande | konfektionierad, för BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Applikation | Spänningsmatning; CAN-buss |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 46,4 |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,5 m, PVC, svart, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|