Lös AMP-kontakt
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
Lös AMP-kontakt
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
- För tillförlitlig signalöverföring av styrenheter och moduler
- Lämplig för användning i mobila maskiner
- Kabelanslutningsbar AMP-kabelsko
- Krimpkontakter medföljer enheten
- Låsbar kontakt med skydd mot omvänd polaritet
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67; (bara i anslutning med tätning av individuella ledare (inte medlevererat)) |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 75,3 |
---|---|
Mått [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|