- Produkter
- Anslutningsteknik
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- EC0705
Anslutningskabel med AMP-kontakt
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Anslutningskabel med AMP-kontakt
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- Låsbar AMP-kontakt med skydd mot omvänd polaritet
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 36 DC |
---|---|
Polaritetsskyddad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...105 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 896 |
---|---|
Mått [mm] | 10 x 10 x 10 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Elektrisk anslutning - AMP-kontakt
Video | Anslutning: 1 x AMP-Junior Timer; Gjuten kåpa: PBT, svart |
---|