- Produkter
- Anslutningsteknik
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- EC0710
Anslutningskabel med AMP-kontakt
EC0710
ecomatCable/57p/2.5m/Code-A
Anslutningskabel med AMP-kontakt
EC0710
ecomatCable/57p/2.5m/Code-A
- För tillförlitlig signalöverföring av styrenheter och moduler
- Stort driftstemperaturintervall
- För applikationer i mobila maskiner och i speciellt tuffa industriella miljöer
- Låsbar AMP-kontakt med skydd mot omvänd polaritet
- 81-polig AMP-kontakt med A-kodning
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 36 DC |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 1419,5 |
---|---|
Mått [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2,5 m |