• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
  4. Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
  5. EC0711

Anslutningskabel med AMP-kontakt

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

Anslutningskabel med AMP-kontakt

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

  • För tillförlitlig signalöverföring av styrenheter och moduler
  • Stort driftstemperaturintervall
  • För applikationer i mobila maskiner och i speciellt tuffa industriella miljöer
  • Låsbar AMP-kontakt med skydd mot omvänd polaritet
  • 81-polig AMP-kontakt med A-kodning
  • ce
  • ukca
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 36 DC
Driftförhållanden
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 1796,4
Mått [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 2,5 m