• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Stativset för displayer
  5. EC0732
Applikation
Utförande för ecomatDisplay, CR1102 - 10", CR1204 - 12"
Mekaniska data
Vikt [g] 141,45
Monteringstyp panel
Mått [mm] 36 x 10 x 21
Material Monteringsram: rostfritt stål (1.4301 / 304)
Tillbehör
Ingående delar
Monteringsvinkel: 4
Stoppskruv: 4
packningar: 4
Muttrar: 4
Anmärkning
Förpackning 1 antal