• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Enhetsskydd
  4. Load-dump modul
  5. EC2015

Load-dump modul

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

Load-dump modul

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • Effektivt skydd av elektroniska enheter och komponenter mot spänningstoppar
  • För användning i system ombord på mobila maskiner
  • Anslutning via 6,3 mm flatstiftskontakt
  • ce
  • ukca
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 12 DC
Mekaniska data
Vikt [g] 197,5
Mått [mm] 64,5 x 96 x 33
Anmärkning
Förpackning 1 antal