Load-dump modul
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
Load-dump modul
EC2016
R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC
- Effektivt skydd av elektroniska enheter och komponenter mot spänningstoppar
- För användning i system ombord på mobila maskiner
- Anslutning via 6,3 mm flatstiftskontakt
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 202 |
---|---|
Mått [mm] | 69 x 96 x 33 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|