Lutningsgivare
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
Lutningsgivare
EC2045
R360/INCLINOMETER/0,5-4,5
- Noggrann detektering av lutningsvinklar
- Hög repeterbarhet
- Noggrann analog utgång
- Lämplig för användning i mobila maskiner
Produktegenskaper
Antal mätaxlar | 1 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 90 |
Applikation
Funktionsprincip | statisk |
---|---|
Applikation | Industriella applikationer; Mobila applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Polaritetssäker | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Utgångssignal | analogsignal; (se egenskaper) |
---|---|
Antal analogutgångar | 1 |
Analog spänningsutgång [V] | 0,5...4,5 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 50000 |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Antal mätaxlar | 1 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 90 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [°] | 0,1 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 884 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 282 |
---|---|
Mått [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Material | kapsling: PPO |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1,8 |
Monteringsriktning | Vertikal |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 3,5 m, PUR |
---|
diagram och grafer
mät och installationsriktning
|
|
---|