Lutningsgivare
EC2060
R360/INCLINOMETER/4-20mA
Lutningsgivare
EC2060
R360/INCLINOMETER/4-20mA
- Noggrann detektering av lutningsvinklar
- Hög repeterbarhet
- Noggrann analog utgång
- Lämplig för användning i mobila maskiner
Produktegenskaper
Antal mätaxlar | 1 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 20 |
Applikation
Funktionsprincip | statisk |
---|---|
Applikation | Industriella applikationer; Mobila applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 11...15 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Utgångssignal | analogsignal; (se egenskaper) |
---|---|
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 400 |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Antal mätaxlar | 1 |
---|---|
Vinkelområde [°] | ± 20 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [°] | 0,1 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 755 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 189,9 |
---|---|
Mått [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Material | kapsling: PPO |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1,8 |
Monteringsriktning | Vertikal |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,2 m | |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
diagram och grafer
mät och installationsriktning
|
|
---|