- Produkter
- Givare
- Vibrationsgivare
- Tillbehör
- EC2080
Ethernet anslutningkabel
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Ethernet anslutningkabel
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
- Tillförlitlig signalöverföring för enheter med Ethernet interface
- För snabb och enkel parameterinställning och uppställning
Applikation
Utförande | ethernetkabel |
---|---|
Applikation | Korsad patchkabel; Kopplingskabel |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 70,8 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC, grå, Ø 6 mm |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 2 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PUR |
---|