- Produkter
- Anslutningsteknik
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- EC2084
Anslutningskabel med AMP-kontakt
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
Anslutningskabel med AMP-kontakt
EC2084
R360/CABLE/1,2M/SEALED
- Tillförlitlig anslutning av styrenheter och dialogenheter
- Stort driftstemperaturintervall
- För applikationer i mobila maskiner och i speciellt tuffa industriella miljöer
- Låsbar AMP-kontakt med skydd mot omvänd polaritet
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 975,2 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 1,2 m; 1 mm² | |
Anslutning: 1 x AMP |