adapterkabel set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
adapterkabel set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
- Tillförlitlig anslutning av styrenheter och dialogenheter
- Inkopplad adapterkabel för CAN- eller RS232-gränssnitt
- Tillförlitlig signalöverföring för CAN-enheter
Mekaniska data
Vikt [g] | 130,1 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - CAN-adapter
Anslutning: 1 x DINkontakt, rak |
Elektrisk anslutning - CAN-adapter
Anslutning | kabel: 1 m, svart |
---|
Elektrisk anslutning - CAN-adapter
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A |
Elektrisk anslutning - RS-232-adapter
Anslutning: 1 x DINkontakt, rak |
Elektrisk anslutning - RS-232-adapter
Anslutning | kabel: 1 m, grå |
---|
Elektrisk anslutning - RS-232-adapter
Anslutning: 1 x Sub D, rak |