- Produkter
- Anslutningsteknik
- Programmerings- och kommunikationskablar
- Programmerings- och kommunikationskablar
- EC2114
Programmeringskabelset för CAN-interface
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
Programmeringskabelset för CAN-interface
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
- Inkopplad programmeringskabel för styrenheter och displayer
- För snabb och enkel parameterinställning och uppställning
- Med integrerad CAN-bussavslutningsmotstånd i kontaktens hölje
- Tillförlitlig signalöverföring för CAN-enheter
- Strömförsörjning via individuella ledningar med ändfästringar
Applikation
Utförande | för BasicController och BasicDisplay, passar inte:, CR0431 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 144,3 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 1 m, PVC, grå |
---|
Elektrisk anslutning - BasicController 1
Anslutning: DINkontakt |
Elektrisk anslutning - BasicController 2
Anslutning: Standard Timer kontakthus |
Elektrisk anslutning - BasicDisplay 1
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - BasicDisplay 2
Anslutning: DINkontakt |